148-5353: Selo
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    148-5353: Selo

    Número de Peça : 148-5353
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Selo a Granel

    Descrição:
    Os selos a granel costumam ser usados para vedar compartimentos e também podem ser usados no abafamento do som, no isolamento da vibração, no amortecimento ou no isolamento térmico.

    Podem exigir a instalação com adesivo, ser presos no lugar, pressionados contra um sulco ou instalados com uma ferramenta zíper. Muitos são vendidos por unidade de comprimento.

    Atributos:
    Os Selos a Granel Cat® são feitos de materiais compatíveis com as exigências específicas de temperatura, resistência química e exposição a UV. As dimensões do selo, a geometria e o método de fixação foram projetados com as estruturas próximas para proporcionar um desempenho de vedação duradouro.

    Proteja seu investimento com Selos Cat Originais.

    Aplicações:
    Selos a granel costumam ser usados para vedar compartimentos, como janelas, tampas e compartimentos de cabine.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Material: Borracha
    • Tipo de Projeto: Canal com Lâmpada Lateral
    backhoe loaders
    442E, 450F, 416EST, 432E, 444F, 428E, 420EIT, 424D, 428F, 420FIT, 434F, 434E, 430FST, 450E, 430FIT, 420FST, 428D, 432F, 430EST, 444E, 420EST, 432D, 416FST, 420D, 422E, 442D, 430EIT, 422F, 416D, 446D

    industrial loaders
    414E

    motor graders
    14M, 120M, 12M, 140M, 160M