148-5355: Selo
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    148-5355: Selo

    Número de Peça : 148-5355
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Selo

    Descrição:
    Os selos a granel costumam ser usados para vedar compartimentos e também podem ser usados no abafamento do som, no isolamento da vibração, no amortecimento ou no isolamento térmico.

    Podem exigir a instalação com adesivo, ser presos no lugar, pressionados contra um sulco ou instalados com uma ferramenta zíper. Muitos são vendidos por unidade de comprimento.

    Atributos:
    Os Selos a Granel Cat® são feitos de materiais compatíveis com as exigências específicas de temperatura, resistência química e exposição a UV. As dimensões do selo, a geometria e o método de fixação foram projetados com as estruturas próximas para proporcionar um desempenho de vedação duradouro.

    Proteja seu investimento com Selos Cat Originais.

    Aplicações:
    Selos a granel costumam ser usados para vedar compartimentos, como janelas, tampas e compartimentos de cabine.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Altura Total (mm): 148
    • Descrição do Material: A Borracha Expandida EPDM (Ethylene Propylene Diene Modified, Etileno Propileno Dieno Modificado) (célula fechada) é usada para selos de coxim e estáticos que precisam de resistência superior ao clima e resistência moderada a óleo.
    • Largura Total - (mm): 292,5
    • Material: EPDM - Borracha Expandida
    • Tipo de Projeto: Canal com Lâmpada Lateral
    telehandler
    TH360B, TH350B, TH220B, TH560B, TH355B, TH580B, TH340B, TH330B, TH460B

    wheel tractor scrapers
    621KOEM, 621HOEM, 621KOEMLRC, 631KOEMLRC, 631KOEM

    backhoe loaders
    416D, 442D, 424D, 428D, 432D, 420D, 446D

    off highway trucks
    797FXQ, 770GOEMLRC, 773FOEM, 772GOEMLRC, 777G, 793F, 773GOEM, 770GLRC, 775F, 797F, 795FXQ, 775GOEMLRC, 777GLRC, 773GLRC, 777FOEM, 775G, 793FCMD, 777GOEM, 795FAC, 793FOEM, 773F, 772G, 772GOEM, 775GLRC, 770GOEM, 775FOEM, 793FXQ, 793FAC, 777GOEMLRC, 775GOEM, 770G, 772GLRC, 777F, 773G

    wheel loaders
    990K, 992K, 994KLRC, 992KLRC, 993K, 994H, 993KLRC, 990KLRC

    wheel dozers
    854KLRC, 844KLRC, 854K, 844K

    motor graders
    140M2AWD, 160M3AWD, 120M, 120MAWD, 14M, 18M3, 12M2, 160MAWD, 120M2AWD, 12M2AWD, 160M3, 120M2, 16M, 140M2, 140M3AWD, 12M3, 140M3, 160M2AWD, 12M, 16M3, 14LAWD, 160M2, 24M, 140MAWD, 160M, 140M, 12M3AWD, 14M3, 120M2OEM