148-7987: HOUS DO ROLAMENTO
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    148-7987: HOUS DO ROLAMENTO

    Número de Peça : 148-7987
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Rolamento do Alojamento da Bomba de Água

    Descrição:

    • Os rolamentos do alojamento são componentes importantes das bombas de água que promovem a circulação do líquido arrefecedor por todos os blocos do motor para manter a temperatura do motor

    Atributos:

    • As peças Cat® são fabricadas segundo especificações precisas, para proporcionar durabilidade, confiabilidade, produtividade, menos impacto ambiental e reutilização

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Altura (mm): 218,4
    • Altura (pol): 8,6
    • Comprimento (mm): 238,8
    • Comprimento (pol): 9,4
    • Largura (mm): 223,5
    engine - generator set
    3512C 3512B 3516 3508 3516B 3512

    petroleum products
    3512C 3512B 3516 3508 3516B 3512