149-0814: Selo de Haste em
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    149-0814: Selo de Haste em "U".

    Número de Peça : 149-0814
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Formato do Selo: Tipo A

    Projetado para substituir o Pacote de Sulco em "V" que a Caterpillar não usa mais. Esses conjuntos combinam Selos de Haste em "U" com espaçadores para preencher os sulcos da Gaxeta em "V" original. Os Conjuntos de Selo em "U" e a Gaxeta em "V" atendem às mesmas especificações funcionais de vedação.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Diâmetro Externo - B (+ 0,002 polegada, -0 polegada) (mm): 417,27
    • Diâmetro Externo - B (+ 0,002 polegada, -0 polegada) (pol): 16,43
    • Diâmetro Interno (mm): 399,98
    • Diâmetro Interno (pol): 15,75
    • Formato do Selo: Tipo A
    • Largura - A (+ 0,015 polegada, -0 polegada) (mm): 10,50
    • Largura - A (+ 0,015 polegada, -0 polegada) (pol): 0,41
    • Material: URE
    • Seção Transversal (mm): 8,65
    • Seção Transversal (pol): 0,34
    off-highway truck
    797