149-1050: Grupo de Rolete-Flange de Esteira Simples
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    149-1050: Grupo de Rolete-Flange de Esteira Simples

    Número de Peça : 149-1050
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Rolete de Esteira (Anel de Retenção)

    Descrição:

    • Os roletes da esteira suportam e orientam a máquina na esteira.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Diâmetro da Banda de Rodagem (mm): 197
    • Diâmetro do Flange (mm): 227
    • Tipo de Flange: Flange único
    • Tombamento da Esteira (mm): 190,5
    Atualmente, não temos quaisquer informações sobre o modelo do equipamento para essa peça.