149-1051: Grupo de Rolete-Flange de Esteira Dupla
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    149-1051: Grupo de Rolete-Flange de Esteira Dupla

    Número de Peça : 149-1051
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Rolete da Esteira

    Descrição:

    • Os roletes da esteira suportam e orientam a máquina na esteira.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Diâmetro da Banda de Rodagem (mm): 197
    • Diâmetro da Banda de Rodagem (pol): 7,76
    • Diâmetro do Flange (mm): 226
    • Diâmetro do Flange (pol): 8,9
    • Tipo de Flange: Flange Duplo
    track-type skidder
    517