149-2495: RETENTOR
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    149-2495: RETENTOR

    Número de Peça : 149-2495
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Anéis da Extremidade da Roda-Guia

    Descrição:

    • Os anéis das extremidades das rodas-guia oferecem uma trava para o eixo da roda-guia e o sistema de vedação.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Altura (mm): 170
    • Comprimento (mm): 170
    • Diâmetro (mm): 170
    • Largura do Material Rodante (mm): 34,6
    track-type tractor
    D6R LGP D6T LGPPAT D6T, D6R II D6R, D6T LGP D6R XL D6R III D6T XW D6T XL D6T XW PAT D6T XL PAT D6R STD

    track-type skidder
    527