149-2915: ROLAMENTO
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    149-2915: ROLAMENTO

    Número de Peça : 149-2915
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Rolamento Tipo Luva Reto

    Descrição:
    O Rolamento Tipo Luva de Articulação da Máquina Cat® suporta o movimento giratório entre a articulação dos chassis da máquina e as ferramentas de trabalho. São encontrados principalmente nos braços e caçambas de máquinas. O Pino e os Rolamentos Tipo Luva Cat originais foram projetados especificamente para operar como um sistema para oferecer o desempenho esperado. Os engenheiros de projeto da Caterpillar proporcionam a combinação certa de dimensões, materiais, acabamento de superfície e processos de fabricação com cada peça para permitir que funcionem e sejam usadas de maneira eficaz com todas as outras peças dependentes e adjacentes.


    Atributos:
    Os Rolamentos Tipo Luva reforçados Cat são construídos com aço de alto grau e endurecidos para oferecer resistência e vida útil de resistência ao desgaste excepcionais. Funcionam como um sistema para máquinas Cat específicas e são testados e comprovados nas aplicações mais rigorosas do mundo. Oferecem força e resistência máximas e resultam em custo geral mais baixo, durabilidade e resistência à fadiga excelentes, resistência superior ao desgaste abrasivo e proteção excepcional contra quebra e esfoliação de pino, mesmo em condições de grandes cargas.


    Aplicação Recomendada:
    Os Rolamentos Tipo Luva Cat são criados para condições que requerem resistência à demanda e à carga para uma vida útil mais longa do rolamento. Os Rolamentos Tipo Luva Cat são a principal escolha para máximo desempenho em aplicações exigentes. Foram projetados para compatibilidade com o pino conjugado.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Comprimento (mm): 0
    • Comprimento Total Aproximado (mm): 45
    • Descrição: 0
    • Diâmetro Externo (mm): 0
    • Diâmetro Externo Aproximado (mm): 45
    • Diâmetro Interno (mm): 0
    • Diâmetro Interno Aproximado (mm): 38
    • Furos transversais: Não
    • Material: Bronze
    • Observações: 0
    • Sulco Externo: Não
    • Sulco Interno: Não
    underground mining loaders
    R1700G

    wheel loaders
    982M, 980M, 980H, 980GII, 980G, 980K, 980KOEM, 980L

    wheel dozers
    824GII, 824K, 824H, 824G

    compactors
    826K, 826G, 825GII, 825K, 825H, 825G, 826H, 826GII

    underground articulated trucks
    AD30