149-3256: Selo Tamponador
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    149-3256: Selo Tamponador

    Número de Peça : 149-3256
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Formato do Selo: Tipo C

    Atua como um selo de haste secundário e protege a haste contra aumentos repentinos na pressão do sistema.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Diâmetro da Haste (mm): 203,20
    • Diâmetro da Haste (pol): 8,00
    • Diâmetro do Sulco - B (+/- 0,005 polegada) (pol): 0,32
    • Diâmetro do Sulco - B (+/- 0,127 mm) (mm): 8,25
    • Formato do Selo: Tipo C
    • Largura do Sulco - A (+/- 0,005 polegada) (pol): 8,83
    • Largura do Sulco - A (+/- 0,127 mm) (mm): 224,28
    Atualmente, não temos quaisquer informações sobre o modelo do equipamento para essa peça.