149-4915: Gp do compressor de ar
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    149-4915: Gp do compressor de ar

    Número de Peça : 149-4915
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Compressor de Ar

    Descrição:
    • Compressores de ar fornecem ar para diferentes peças do motor onde for necessário

    Atributos:
    • Peças Cat® são fabricadas segundo especificações precisas, para proporcionar durabilidade, confiabilidade, produtividade, menos impacto ambiental e reutilização

    Procurando por uma Opção de Peça Remanufaturada?

    As peças Cat® Reman oferecem a mesma qualidade e confiabilidade de um produto novo por uma fração do custo.
    Marca: Cat
    Compressor de Ar Remanufaturado
    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Altura (mm): 241,3
    • Comprimento (mm): 370,84
    • Largura (mm): 350,5
    motor grader
    140K 2 160K, 140K, 120K, 12K, 120K 2

    wheel-type loader
    966F, 966F II 966E, 966D

    petroleum products
    TH31-C9P TH31-E61 C9 C7 TH31-C9I CX31-C9I CX31-P600 3126B 3126 3126E 3116

    engine - industrial
    C-9 C7 3126B C9 SPP101 3126

    engine - truck
    TH31-C9P TH31-E61 C9 C7 TH31-C9I CX31-C9I CX31-P600 3126B 3126 3126E 3116

    earthmoving compactor
    815B