149-5461: Anel retentor em O HNBR (78)
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    149-5461: Anel retentor em O HNBR (78)

    Número de Peça : 149-5461
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Anel retentor

    Descrição:
    Os Anéis Retentores são usados em vedação estática e em algumas aplicações dinâmicas.

    Atributos:
    Os Anéis Retentores Cat® são feitos de materiais compatíveis com fluidos, temperaturas e pressões encontrados em motores e máquinas Cat. Os materiais resistem ao desgaste e à extrusão, além de oferecer resistência superior à compressão do selo ajustada. Além disso, determinados Anéis Retentores são revestidos com PTFE (Polytetrafluoroethylene, Politetrafluoretileno) para minimizar a torção e o corte do selo durante sua instalação.

    As dimensões dos Anéis Retentores são mantidas de maneira consistente segundo tolerâncias rígidas para garantir que se encaixem corretamente em ranhuras do selo com a compressão de vedação necessária.

    Com mais de 2.500 Anéis Retentores em tamanhos e materiais diferentes, os Anéis Retentores Cat são a melhor solução para as necessidades Cat e de outros equipamentos móveis.

    Os sistemas Vedação Cat protegem as peças mais caras de vazamentos e contaminações. Proteja o investimento com Selos Cat Originais.

    Aplicações:
    Os Anéis Retentores são usados em muitas juntas estáticas e dinâmicas em todas as máquinas e motores Cat.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Aplicações: Selos de ar-condicionado automotivo, Selos de proteção flexível de alta temperatura, Selos da direção hidráulica de alta temperatura, Selos hidráulicos de alta temperatura e Selos da camisa do cilindro médio
    • Compatível com: Resistente à abrasão, Combustíveis diesel, Lubrificantes diésteres, Ozônio, Óleos de petróleo, graxas, Refrigerante HFC — 134a (Não Freon), Fluidos de silicone, Vapor e Líquidos arrefecedores do motor à base de água
    • Descrição do Material: O HNBR tem excelente resistência à abrasão e ao corte. Além disso, ele tem um bom desempenho em aplicações de Ar, Óleo do Motor, Combustível Diesel, Fluido Hidráulico e Fluido para Transmissão Automática. Algumas fórmulas podem ser usadas com Líquido Arrefecedor/Ureia. No entanto, ele não deve ser usado com Biodiesel.
    • Diâmetro da Seção Transversal (mm): 3,5
    • Diâmetro da Seção Transversal (pol): 0,14
    • Diâmetro Interno (mm): 190,1
    • Diâmetro Interno (pol): 7,48
    • Diâmetro Interno do Selo (mm): 190,09
    • Material: HNBR (78), HNBR - Nitrilo Hidrogenado
    • Não compatível com: Gasolinas aromáticas e oxigenadas, Fluidos de freio automotivos e aeronáuticos, Hidrocarbonetos clorados, Éteres, Cetona e Fluidos de ésteres de fosfato
    • Observações: As Descrições de Dimensão e Material são fornecidas apenas para referência. A cor pode ser diferente na imagem.
    • Revestimento: Nenhum
    • Tamanho do Traço (pol): 264
    • Temperatura (ºC): -40 ° - 121 °
    • Temperatura (ºF): -40 ° - 275 °
    track-type tractor
    D6T XL PAT D6T, D5K2 LGP D5K2 XL D4K2 LGP D6T XL D3K2 LGP D6T XW D4K XL D4K LGP D3K XL D6T LGP D6T LGPPAT D4K2 XL D3K2 XL D5K XL D3K LGP D5K LGP D6T XW PAT

    pipelayer
    583T, 587R, 587T

    wheeled excavator
    W345B II

    wheel-type skidder
    525C, 545C

    engine - industrial
    C175-16

    excavator
    345B II 345B II MH 345B L 345B

    articulated dump truck
    740B, 740, 735B, 735, 735 OEM

    off-highway truck
    772G, 770G, 772, 770G OEM 770, 772G OEM