149-5933: Selo
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    149-5933: Selo

    Número de Peça : 149-5933
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Selo

    Descrição:
    Os selos a granel costumam ser usados para vedar compartimentos e também podem ser usados no abafamento do som, no isolamento da vibração, no amortecimento ou no isolamento térmico.

    Podem exigir a instalação com adesivo, ser presos no lugar, pressionados contra um sulco ou instalados com uma ferramenta zíper. Muitos são vendidos por unidade de comprimento.

    Atributos:
    Os Selos a Granel Cat® são feitos de materiais compatíveis com as exigências específicas de temperatura, resistência química e exposição a UV. As dimensões do selo, a geometria e o método de fixação foram projetados com as estruturas próximas para proporcionar um desempenho de vedação duradouro.

    Proteja seu investimento com Selos Cat Originais.

    Aplicações:
    Selos a granel costumam ser usados para vedar compartimentos, como janelas, tampas e compartimentos de cabine.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Altura Total (mm): 254
    • Altura total (pol): 10
    • Largura Total - (mm): 229
    • Material: Borracha
    • Tipo de Projeto: Perfil D Simples
    material handler
    MH3037

    cold planer
    PM310, PM312, PM313

    track-type tractor
    D6T LGPPAT D6T XW D6T XW PAT D6R III D7E, D8R D6N LGP D6T XL D6R II D8T, D6T, D8R II D6T LGP D7R II D7R, D6N D5R2 D6R, D9R, D9T, D6R LGP D6T XL PAT D7R XR D10T, D7E LGP D6R XL D7R LGP D6N XL D10T2

    pipelayer
    587R, 587T, 583T, PL87, PL83

    paving compactor
    CW-34 CW-16 CW34

    mini hydraulic excavator
    301.5, 301.6, 308 301.8, 301.7CR 309 308.5 310 307.5 302CR

    wheel-type loader
    966M, 980M, 950M, 966M XE 972M, 972M XE 972L, 962M, 982M, 972K, 966L, 962 962K, 950M Z 966K, 950L, 962M Z 962L, 980L, 950K

    off-highway truck
    777D, 773E, 777B, 777E