149-6034: ROLAMENTO PRINCIPAL
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    149-6034: ROLAMENTO PRINCIPAL

    Número de Peça : 149-6034
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Mancal Principal

    Descrição:

    • Os mancais principais fornecem uma superfície adaptável para o virabrequim girar no bloco de motor

    Atributos:

    • As peças Cat® são fabricadas segundo especificações precisas, para proporcionar durabilidade, confiabilidade, produtividade, menos impacto ambiental e reutilização.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Altura (mm): 264,16
    • Altura (pol): 10,4
    • Comprimento (mm): 246,38
    • Comprimento (pol): 9,7
    • Largura (mm): 93,98
    3500
    G3508 3512 G3516C 3512C 3512B 3516B G3512H G3512 3516C 3516 G3516 G3516H G3520C 3508B 3512BHD 3516BHD 3512CHD 3512H G3516B

    engine - generator set
    3508C 3512B 3512C 3508B TH48-E80 3512 3516 CX48-P2300 3516B 3516C TH48-E70 G3516 G3520E 3508 G3520H G3520C XQC1200 G3516C G3516H G3520B G3516B PM3512 G3512 XQC1600 3516E PM3516 G3508 G3512E PMG3516 G3516E PP3516 PM3508

    wheel-type loader
    992G, 994D, 994

    engine - industrial
    3512C G3512B G3516 3512B 3516B 3516C G3512 3516 G3516J G3516B G3508 G3520B SPF343C PMG3516 3508B 3512 3508 G3520J SPS343 SPT343 G3508B G3512E SPF343 3508C G3516C G3516E

    track type tractors
    D11N, D11R

    expanded mining products
    MD6540C

    off-highway truck
    789D, 785B, 793C, 776D, 777C, 785C, 776C, 797B, 785D, 789C, 793B, 777D, 785, 789, 793D, 777

    oem solutions
    CAT WDS

    track-type tractor
    D11R, D11N

    wheel dozer
    854G

    petroleum products
    3508C 3512B 3512C 3508B TH48-E80 3512 3516 CX48-P2300 3516B 3516C TH48-E70 G3516 G3520E 3508 G3520H G3520C XQC1200 G3516C G3516H G3520B G3516B PM3512 G3512 XQC1600 3516E PM3516 G3508 G3512E PMG3516 G3516E PP3516 PM3508

    off highway trucks
    777D, 777B, 785D, 776D, 784C, 789D, 785C, 797, 789B, 777DLRC, 785DOEM, 789DXQ

    wheel loaders
    994F, 994H