149-6035: ROLAMENTO PRINCIPAL
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    149-6035: ROLAMENTO PRINCIPAL

    Número de Peça : 149-6035
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Mancal Principal

    Descrição:

    • Os mancais principais fornecem uma superfície adaptável para o virabrequim girar no bloco de motor

    Atributos:

    • As peças Cat® são fabricadas segundo especificações precisas, para proporcionar durabilidade, confiabilidade, produtividade, menos impacto ambiental e reutilização.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Altura (mm): 77,62
    • Comprimento (mm): 182,4
    • Largura (mm): 180,64
    3500
    3516 G3512 3512B G3516 3508 3516BHD 3516B 3508B 3516C 3512 G3512E 3512C G3516HD G3508 3512CHD G3516C G3520E G3516J 3512BHD 3516CHD G3520C 3508C G3520B G3516B G3516E G3508B G3520 XQC1600 G3512B G3516H 3516E G3524 PM3516 G3520H G3512H G3532

    transmission
    TH48 CX48

    off highway trucks
    777D, 789, 793C, 785D, 785, 776C, 785C, 777DHAA, 789B, 777C, 789C, 776D, 777B, 785DOEM, 797, 797B, 784C, 789DXQ, 777DLRC, 789D, 793D, 777, 785B

    wheel loaders
    994H, 992G, 994, 994F

    wheel dozers
    854G

    wheel excavators
    M325DMH

    track type tractors
    D11N, D11R, D11RCD

    large mining products
    5130, 5230, 5230B

    rotary blasthole drills
    MD6540C