150-0392: Grupo de Esteira
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    150-0392: Grupo de Esteira

    Número de Peça : 150-0392
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Grupo de Esteira Selada (Rocha/Propósito Geral)

    Descrição:

    • Os grupos de esteiras são formados quando as sapatas da esteira e as ferragens aparafusam as sapatas ao conjunto de elos.

    Atributos:

    • A esteira selada tem contato com o pino interno e a bucha, o que faz com que o desgaste comece imediatamente por causa da fricção entre as duas peças. Isso resulta em um aumento significativo da vida útil interna do conjunto de elos. Os conjuntos de elo da Esteira Lubrificada com Graxa são substituições diretas dos conjuntos de elos selados nos modelos de Escavadeira Hidráulica Cat.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Largura da Sapata (mm): 1.100
    • Largura da Sapata (pol): 43,3
    • Número de Seções da Esteira: 5
    • Tipo de Sapata: Rocha/Propósito Geral
    • Tombamento da Esteira (mm): 378,5
    • Tombamento da Esteira (pol): 14,9
    Atualmente, não temos quaisquer informações sobre o modelo do equipamento para essa peça.