150-1311: GP DE ROLETE SF
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    150-1311: GP DE ROLETE SF

    Número de Peça : 150-1311
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Rolete da Esteira

    Descrição:

    • Os roletes da esteira suportam e orientam a máquina na esteira.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Diâmetro da Banda de Rodagem (mm): 287
    • Diâmetro do Flange (mm): 321
    • Tamanho do Parafuso (mm): 5/8
    • Tipo de Flange: Flange único
    • Tombamento da Esteira (mm): 317,5
    Atualmente, não temos quaisquer informações sobre o modelo do equipamento para essa peça.