150-1312: GP ROLETE - DF
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    150-1312: GP ROLETE - DF

    Número de Peça : 150-1312
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Rolete da Esteira

    Descrição:

    • Os roletes da esteira suportam e orientam a máquina na esteira.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Diâmetro da Banda de Rodagem (mm): 277
    • Diâmetro da Banda de Rodagem (pol): 10,91
    • Diâmetro do Flange (mm): 321
    • Diâmetro do Flange (pol): 12,64
    • Tamanho do Parafuso (mm): 5/8
    • Tamanho do Parafuso (pol): 5/8
    • Tipo de Flange: Flange Duplo
    • Tombamento da Esteira (mm): 317,5
    • Tombamento da Esteira (pol): 12,5
    track-type tractor
    D11R