150-1579: Kit de Primeiros Socorros Portátil
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    150-1579: Kit de Primeiros Socorros Portátil

    Número de Peça : 150-1579
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Observações: Contêiner de náilon resistente à água: 228,6 x 76,2 x 127 mm (9 x 3 x 5 pol): 1 ct
      Tesoura: 152,4 mm (6 pol): 1 ct
      Pinça de aço inoxidável para remoção de farpas: 114 mm (4,5 pol): 1 ct
      Livreto de primeiros socorros: 1 ct
      Bandaids de Tecido: 22,2 x 76,2 mm (0,87 x 3 pol): 10 ct
      Bandaids para dedos: 5 ct
      Bandaids de juntas: 5 ct
      Cotonetes com álcool: 18 ct
      Panos úmidos: 6 ct
      Cotonetes para picadas: 6 ct
      Cotonetes antissépticos: 16 ct
      Fita adesiva: 4,6 m x 25,4 mm (5 yd x 1 pol): 1 ct
      Gaze esterilizada: 50,8 x 50,8 mm (2 x 2 pol): 8 ct
      Gaze esterilizada: 101,6 x 101,6 mm (4 x 4 pol): 2 ct
      Gaze abdominal esterilizada: 127 x 228,6 mm (5 x 9 pol): 2 ct
      Faixa de pressão estéril: 101,6 mm (4 pol): 1 ct
      Rolo de gaze de fixação: 4,57 m x 50,8 mm (5 yd x 2 pol): 2 ct
      Bandagem triangular: 1 ct
      Pinos de segurança: 6 ct
      Luvas de vinil: 1 par ct
      Almofadas multiuso: 431,8 x 609,6 mm (17 x 24 pol): 1 ct
      Faixa tensora: 50,8 mm (2 pol): 1 ct
      Bolsa de gelo instantânea (em caixa): 1,016 x 152,4 mm (4 x 6 pol): 1 ct
      Cobertor de emergência de mylar: 1 ct
    Atualmente, não temos quaisquer informações sobre o modelo do equipamento para essa peça.