150-1914: COLETOR DE ESCAPE
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    150-1914: COLETOR DE ESCAPE

    Número de Peça : 150-1914
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Coletor de Escape

    Descrição:

    • Os coletores de escape coletam gases de escape de vários cilindros em um tubo

    Atributos:

    • As peças Cat® são fabricadas segundo especificações precisas, para proporcionar durabilidade, confiabilidade, produtividade, menos impacto ambiental e reutilização.

    Procurando por uma Opção de Peça Clássica?

    Considere uma peça Cat® Classic: uma alternativa de reparo de baixo custo que minimiza o risco associado a peças de reposição
    Marca: Cat
    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Altura (mm): 172,72
    • Altura Total (mm): 0
    • Comprimento (mm): 414,02
    • Comprimento Total (mm): 0
    • Descrição do Material: 0
    • Largura (mm): 185,42
    • Largura Total - (mm): 0
    teng
    3406E C-15 3406B C16 3406C C-16