150-1974: Selo
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    150-1974: Selo

    Número de Peça : 150-1974
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Selo

    Descrição:
    Os selos a granel costumam ser usados para vedar compartimentos e também podem ser usados no abafamento do som, no isolamento da vibração, no amortecimento ou no isolamento térmico.

    Podem exigir a instalação com adesivo, ser presos no lugar, pressionados contra um sulco ou instalados com uma ferramenta zíper. Muitos são vendidos por unidade de comprimento.

    Atributos:
    Os Selos a Granel Cat® são feitos de materiais compatíveis com as exigências específicas de temperatura, resistência química e exposição a UV. As dimensões do selo, a geometria e o método de fixação foram projetados com as estruturas próximas para proporcionar um desempenho de vedação duradouro.

    Proteja seu investimento com Selos Cat Originais.

    Aplicações:
    Selos a granel costumam ser usados para vedar compartimentos, como janelas, tampas e compartimentos de cabine.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Adesivo: Sim
    • Descrição do Material: A Borracha Expandida CR (célula fechada) é usada para selos de coxim e estáticos que precisam de resistência a óleo e excelente resistência ao clima.
    • Espessura da Seção Transversal (pol): 7,48
    • Largura da Seção Transversal (pol): 12,6
    • Material: CR - Borracha Expandida de Cloropreno
    track-type tractor
    D11R, D11T

    backhoe loaders
    420F2IT, 420F2ST, 430F2ST, 450-07 440

    excavator
    5230

    backhoe loader
    428F, 432F2, 430F2 420F 416F2 428F2, 420F2 415F2 IL 444F, 434F, 427F2, 430F 432F, 434F2, 416F 444F2, 415F2