• \
  • Home
  • 150-4767: SAPATA DA ESTEIRA
150-4767: SAPATA DA ESTEIRA
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    150-4767: SAPATA DA ESTEIRA

    Número de Peça : 150-4767
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Sapata de Esteira (Garra Tripla, Com Punção Central)

    Descrição:

    • As sapatas de esteira proporcionam flutuação e tração para a máquina e proteção para o conjunto de elos.


    Atributos:

    • As sapatas de esteiras de garras triplas têm menos penetração e tração que as sapatas com garra simples, mas têm melhor capacidade de giro. As sapatas com garra tripla são padrão em pás-carregadeiras de esteira e escavadeiras porque é necessário ter menos resistência de giro e mais capacidade de manobra.
    • As sapatas de esteira com punção central têm um orifício cortado entre os parafusos para fornecer um lugar para aliviar o material de compactação extrudável.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Largura da Sapata (mm): 900
    • Tamanho do Parafuso (mm): M24
    • Tipo de Sapata: Garra Tripla, Com Punção Central
    • Tombamento da Esteira (mm): 215,9
    track excavators
    352FVG, 352F2VG, 349FL, 345CLVG, 349D, 345B, 349D2L, 345BIIL, 330DL, 345DLVG, 345C, 349ELVG, 345DL, 349EL, 345BL, 345CL, 349FLXE, 352FLRE, 345BII, 349D2, 352FXEVG, 349DL, 349DLVG, 345CLWVG, 345CMH, 349FLVG