150-4769: SAPATA DA ESTEIRA
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    150-4769: SAPATA DA ESTEIRA

    Número de Peça : 150-4769
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Sapata da Esteira (Garra Dupla, Trapezoidal)

    Descrição:

    • As sapatas de esteira proporcionam flutuação e tração para a máquina e proteção para o conjunto de elos.


    Atributos:

    • As sapatas de esteiras de garras duplas têm menos penetração e tração que as sapatas com garra simples, mas têm melhor capacidade de giro. As sapatas com garras duplas são padrão em pás-carregadeiras de esteira e escavadeiras porque é necessário ter menos resistência de giro e mais capacidade de manobra.
    • As sapatas trapezoidais da esteira têm um orifício trapezoidal cortado entre os parafusos para fornecer um lugar para aliviar o material de compactação extrudável.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Largura da Sapata (mm): 750
    • Tamanho do Parafuso (mm): M24
    • Tipo de Sapata: Garra Dupla, Trapezoidal
    • Tombamento da Esteira (mm): 215,9
    exc
    345D L 345C, 349D, 345B, 345B L 345B II 345C L 349D L