150-5146: Kit-Descarregador
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    150-5146: Kit-Descarregador

    Número de Peça : 150-5146
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Kit de Descarga do Compressor de Ar

    Descrição:
    • Este kit inclui as peças para reparar um compressor de ar

    Atributos:
    • Nossos kits foram projetados para comodidade – pré-embalados, pedidos com um número de peça único e entregues em uma única caixa, economizando tempo e dinheiro

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Altura (mm): 20,3
    • Comprimento (mm): 203,2
    • Largura (mm): 127
    wheel tractor-scraper
    615C, 657B, 637E, 657E, 657G, 637D, 621F, 623F, 621E, 615C II 623E, 627F, 621G, 627E, 651B, 631D, 631G, 615, 611, 627G, 633D, 631E, 623G, 621B, 657, 637G, 623B

    paving compactor
    PS-500

    engine - generator set
    3306 3304 3406B 3306B 3508 3304B

    motor grader
    120H ES 160H, 16H, 12H, 140H NA 12H ES 16G, 14H NA 120H, 12H NA 140H, 160H NA 12G, 140G, 16H NA 135H, 14H, 120H NA 14G, 163H, 160H ES 143H, 140H ES 163H NA 135H NA

    forest products
    570, 550, 580, 570B, 580B

    wheel-type loader
    966F, 972G, 966G, 980F, 980C, 966E, 966F II 966D, 980F II

    engine - industrial
    C-9 3412 C-12 3208 3116 3306 3304 3408 3406B 3516 D333C SUF557 3456 3126B 3176C 3512B 3406E 3508 3126 C32 3412E SBF214 C27 C-10 3512 CPT372 3408B SPT342 C9 3412C 3306B 3196 3408C 3406C C-16 3508B 3408E 3176B 3516B D330C C7 C-15

    engine - truck
    3406C 3306 3406E 3406B 3306C C7 3126E C-10 3116 1673C 3126B C-12 3176 3208 3126 3114 C-15 C-18 G3306 C-16 3176B 3306B

    off-highway truck
    797, 797F, 777D, 793F CMD 797B, 793F OEM 777B, 793F, 795F AC 777E 777C

    cold planer
    PR-1000C PM-201, PR-1000, PM-465, PM-200

    road reclaimer
    RM-250C, RR-250B, SS-250B

    wheel dozer
    814B, 824C

    petroleum products
    C32 3512 C9 TH31-C9P CX35-P800 C7 C15 CX31-C9I C27 TH48-E70 TH31-E61 3512C CX31-P600 3516 TH31-C9I TH48-E80

    earthmoving compactor
    826C, 825C, 836H