150-5415: PINO
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    150-5415: PINO

    Número de Peça : 150-5415
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Pino

    Descrição:
    Pino

    Atributos:
    Pino de 3,5" (88,90 mm) de Diâmetro x 350 mm de comprimento

    Aplicação Recomendada:
    Grupo de Extrator do Pino em Tratores D11

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Comprimento (mm): 350,00
    • Comprimento (pol): 13,78
    • Diâmetro (mm): 88,90
    • Diâmetro (pol): 3,50
    track-type tractor
    D11T, D11R