150-5845: Anel
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    150-5845: Anel

    Número de Peça : 150-5845
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Anel

    Descrição:
    Os Anéis de Encosto evitam a extrusão do selo em aplicações de alta pressão e podem ser usados para proteger a vida útil do sistema de vedação geral contra picos da pressão.

    Atributos:
    Os Anéis de Encosto Cat® foram projetados com o selo elastomérico e os componentes conjugados, além de contribuir de maneira significativa para a vida útil e o desempenho do sistema de vedação em aplicações de alta pressão.

    As dimensões do anel de encosto são mantidas de maneira consistente segundo tolerâncias rígidas para garantir que cubram corretamente a ranhura do selo e a superfície conjugada. Os materiais são selecionados para resistência à pressão e à abrasão.

    Os anéis de encosto podem ser sólidos ou divididos. Os anéis divididos são usados pela facilidade da montagem.

    Os sistemas Vedação Cat protegem as peças mais caras de vazamentos e contaminações. Proteja o investimento com Selos Cat Originais.

    Aplicações:
    Os anéis de encosto são usados em aplicações de vedações estática e dinâmica de alta pressão, como bombas hidráulicas, válvulas e sistemas de motor.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Altura da Seção Transversal (mm): 2,5
    • Altura da Seção Transversal (pol): 0,1
    • Descrição do Material: Esse plástico laminado tem um bom desempenho ao proteger de fricção e desgaste as aplicações com cargas de impacto ou choques elevados. Ele é usado principalmente em cargas rotacionais leves ou semiestáticas.
    • Diâmetro Interno (mm): 105
    • Diâmetro Interno (pol): 4,13
    • Largura da Seção Transversal (mm): 7,9
    • Largura da Seção Transversal (pol): 0,31
    • Material: Plástico - Tecido Laminado Fenólico
    • Observações: As Descrições de Dimensão e Material são fornecidas apenas para referência. A cor pode ser diferente na imagem.
    excavator
    318B N