150-6262: Selo Auxiliar
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    150-6262: Selo Auxiliar

    Número de Peça : 150-6262
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Formato do Selo: Tipo C

    Atua como um selo de haste secundário e protege a haste contra aumentos repentinos na pressão do sistema.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Diâmetro da Haste (mm): 127,00
    • Diâmetro do Sulco - B (+/- 0,127 mm) (mm): 6,35
    • Formato do Selo: Tipo C
    • Largura do Sulco - A (+/- 0,127 mm) (mm): 151,38
    Atualmente, não temos quaisquer informações sobre o modelo do equipamento para essa peça.