150-6296: CONJ COLMEIA - RADI
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    150-6296: CONJ COLMEIA - RADI

    Número de Peça : 150-6296
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Colmeia do Radiador

    Descrição:

    • As colmeias são componentes importantes dos radiadores que eliminam o calor em excesso para resfriar os motores

    Atributos:

    • As peças Cat® são fabricadas segundo especificações precisas, para proporcionar durabilidade, confiabilidade, produtividade, menos impacto ambiental e reutilização

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Altura (mm): 419,1
    • Altura (pol): 16,5
    • Comprimento (mm): 1.524,00
    • Comprimento (pol): 60
    • Largura (mm): 1.358,90
    off-highway truck
    775D, 773B, 775B, 773D, 773E, 775E