150-6738: Selo Tamponador
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    150-6738: Selo Tamponador

    Número de Peça : 150-6738
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Formato do Selo: Tipo C

    Atua como um selo de haste secundário e protege a haste contra aumentos repentinos na pressão do sistema.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Diâmetro da Haste (mm): 44,40
    • Diâmetro da Haste (pol): 1,75
    • Diâmetro do Sulco - B (+/- 0,005 polegada) (pol): 0,22
    • Diâmetro do Sulco - B (+/- 0,127 mm) (mm): 5,60
    • Formato do Selo: Tipo C
    • Largura do Sulco - A (+/- 0,005 polegada) (pol): 2,39
    • Largura do Sulco - A (+/- 0,127 mm) (mm): 60,73
    integrated toolcarrier
    IT14F

    wheel-type loader
    962G, 950G, 924G, 910F, 910E