150-6750: Selo Tamponador
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    150-6750: Selo Tamponador

    Número de Peça : 150-6750
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Formato do Selo: Tipo C

    Atua como um selo de haste secundário e protege a haste contra aumentos repentinos na pressão do sistema.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Diâmetro da Haste (mm): 63,50
    • Diâmetro da Haste (pol): 2,50
    • Diâmetro do Sulco - B (+/- 0,005 polegada) (pol): 0,22
    • Diâmetro do Sulco - B (+/- 0,127 mm) (mm): 5,60
    • Formato do Selo: Tipo C
    • Largura do Sulco - A (+/- 0,005 polegada) (pol): 3,14
    • Largura do Sulco - A (+/- 0,127 mm) (mm): 79,78
    track-type tractor
    D7R II D6R II D6R, D7R