150-7866: SAPATA EST MST
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    150-7866: SAPATA EST MST

    Número de Peça : 150-7866
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Mestre da Sapata de Esteira (Garra Dupla)

    Descrição:

    • As sapatas de esteira proporcionam flutuação e tração para a máquina e proteção para o conjunto de elos. As sapatas mestras da esteira são instaladas no elo da esteira mestre.


    Atributos:

    • As sapatas de esteiras de garras duplas têm menos penetração e tração que as sapatas com garra simples, mas têm melhor capacidade de giro. As sapatas com garras duplas são padrão em pás-carregadeiras de esteira e escavadeiras porque é necessário ter menos resistência de giro e mais capacidade de manobra.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Largura da Sapata (pol): 24
    • Tamanho do Parafuso (mm): 20,4
    • Tamanho do Parafuso (pol): 20,4
    • Tipo de Sapata: Garra Dupla
    • Tombamento da Esteira (mm): 202,81
    • Tombamento da Esteira (pol): 8
    track-type tractor
    D6R