150-8698: Anel retentor em O FKM (70)
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    150-8698: Anel retentor em O FKM (70)

    Número de Peça : 150-8698
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Anel retentor

    Descrição:
    Os Anéis Retentores são usados em vedação estática e em algumas aplicações dinâmicas.

    Atributos:
    Os Anéis Retentores Cat® são feitos de materiais compatíveis com fluidos, temperaturas e pressões encontrados em motores e máquinas Cat. Os materiais resistem ao desgaste e à extrusão, além de oferecer resistência superior à compressão do selo ajustada. Além disso, determinados Anéis Retentores são revestidos com PTFE (Polytetrafluoroethylene, Politetrafluoretileno) para minimizar a torção e o corte do selo durante sua instalação.

    As dimensões dos Anéis Retentores são mantidas de maneira consistente segundo tolerâncias rígidas para garantir que se encaixem corretamente em ranhuras do selo com a compressão de vedação necessária.

    Com mais de 2.500 Anéis Retentores em tamanhos e materiais diferentes, os Anéis Retentores Cat são a melhor solução para as necessidades Cat e de outros equipamentos móveis.

    Os sistemas Vedação Cat protegem as peças mais caras de vazamentos e contaminações. Proteja o investimento com Selos Cat Originais.

    Aplicações:
    Os Anéis Retentores são usados em muitas juntas estáticas e dinâmicas em todas as máquinas e motores Cat.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Diâmetro da Seção Transversal (mm): 1,8
    • Diâmetro da Seção Transversal (pol): 0,07
    • Diâmetro Interno (mm): 4,5
    • Diâmetro Interno (pol): 0,18
    • Diâmetro Interno do Selo (mm): 4,47
    • Material: Borracha, FKM (70)
    • Observações: As Descrições de Dimensão e Material são fornecidas apenas para referência. A cor pode ser diferente na imagem.
    • Revestimento: Nenhum
    • Tamanho do Traço (pol): 008
    7 to 9 liter
    C9.3

    3500
    3508B

    transmission
    CX31 DB

    engine - generator set
    3608 3606 3512B 3516B 3508B 3508 3516C 3512C 3516

    petroleum products
    TH35-C11I C32 TH48-E70 C13 CX31-C13I TH35-E81 3508C C9 TH31-C9I TH31-E61 CX38-P892 3512C TH35-C15T TH31-C9P CX35-P800 C15 C7 TH48-E80 C27 C11 3512B CX35-C18I CX31-P600 CX38-P800 CX31-C11I C18 CX31-C9I TH35-C13I TH35-C13T CX31-C18I 3516C CX31-C15I TH35-C15I

    engine - industrial
    3406B C9.3 3508B SPT343 G3606B C27 C32 C15 G3608 3512B C18 C13 C-15 SPS343 C9 3516B C7 C11 SPF343 G3606 3406E C9.3B

    engine - truck
    C15 C11 C13