150-9124: SEGMENTO-RODA MOT
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    150-9124: SEGMENTO-RODA MOT

    Número de Peça : 150-9124
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Roda Motriz (Segmento)

    Descrição:

    • As rodas motrizes transferem a potência do motor para os conjuntos de elos e acionam o conjunto de elos para gerar movimento.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Número de Segmentos da Roda Motriz: 3
    • Número de Dentes da Roda Motriz: 5
    • Número de Parafusos da Roda Motriz: 5
    • Tamanho do Parafuso (pol): 17,8
    track-type tractor
    D5C PAT 5A PAT D5C III D5C PATLGP 3 53 D5C