151-1032: CONJ MTR GOV
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    151-1032: CONJ MTR GOV

    Número de Peça : 151-1032
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Motor do Governador

    Descrição:

    • Os motores são importantes componentes dos governadores que controlam o suprimento de combustível para os motores

    Atributos:

    • As peças Cat® são fabricadas segundo especificações precisas, para proporcionar durabilidade, confiabilidade, produtividade, menos impacto ambiental e reutilização

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Altura (mm): 73,66
    • Comprimento (mm): 167,64
    • Largura (mm): 167,64
    Atualmente, não temos quaisquer informações sobre o modelo do equipamento para essa peça.