151-4587: Grupo de Roda-guia-Esteira
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    151-4587: Grupo de Roda-guia-Esteira

    Número de Peça : 151-4587
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Roda-guia (Diâmetro Pequeno, Simétrica)

    Descrição:

    • As rodas-guias orientam a esteira para dentro e para fora dos roletes da esteira. Elas suportam o peso da máquina de modo intermitente e oferecem uma maneira de controlar a folga e a tensão da esteira.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Altura (mm): 58
    • Altura (pol): 2,3
    • Comprimento (mm): 58
    • Comprimento (pol): 2,283
    • Diâmetro (mm): 58
    • Diâmetro (pol): 2,3
    • Diâmetro da Banda de Rodagem (mm): 545
    • Diâmetro da Banda de Rodagem (pol): 21,46
    • Diâmetro do Eixo (mm): 58
    • Diâmetro do Eixo (pol): 2
    • Diâmetro do Flange (mm): 585
    • Diâmetro do Flange (pol): 23,03
    • Largura do Material Rodante (mm): 58
    • Tamanho do Parafuso (mm): 20
    • Tamanho do Parafuso (pol): 20
    track-type tractor
    D6R

    track-type skidder
    527