151-7038: CABEÇA
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    151-7038: CABEÇA

    Número de Peça : 151-7038
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Cabeçote de Cilindro Hidráulico Cat®

    Descrição:
    O cabeçote ou a tampa do cilindro hidráulico está conectada à extremidade da haste de um tubo de cilindro hidráulico por meio de roscas ou parafusos. A função principal do cabeçote é incluir a pressão hidráulica dentro do tubo de cilindro ou tambor. O cabeçote do cilindro hidráulico também contém um arranjo de vedação de haste integrado que evita a contaminação do sistema hidráulico por partículas externas.


    Atributos:
    Os Cilindros Cat apresentam um sistema de vedação inovador que absorve os picos de pressão, resiste ao carregamento lateral e protege contra a entrada de contaminantes melhor do que os projetos da concorrência.


    Aplicação Recomendada:
    Os cabeçotes de cilindro hidráulico Cat foram projetados para aplicações de cilindro específicas.

    motor grader
    140M, 140M 3 AWD 120M 2 14M, 140M 2 14M-3 120M, 140M 3 160M 3 AWD 12M, 160M 2 12M 2 160M 3 12M 3 AWD 16M3, 14L 12M 3 16M, 160M, 18M3, 14M3

    motor graders
    120M, 160M, 18M3, 14M, 12M2AWD, 160M3, 14M3, 120M3, 120M3AWD, 140M3, 160M2AWD, 12M2, 140M2

    articulated dump truck
    740, D350E, D300E II 740C D400E II D350E II 740B, D250E II D250E

    articulated trucks
    735, 725, 740, D400E, 730, D400EII, D350EII, 740DEJ