151-7517: Anel retentor em O NBR (75)
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    151-7517: Anel retentor em O NBR (75)

    Número de Peça : 151-7517
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Anel retentor

    Descrição:
    Os Anéis Retentores são usados em vedação estática e em algumas aplicações dinâmicas.

    Atributos:
    Os Anéis Retentores Cat® são feitos de materiais compatíveis com fluidos, temperaturas e pressões encontrados em motores e máquinas Cat. Os materiais resistem ao desgaste e à extrusão, além de oferecer resistência superior à compressão do selo ajustada. Além disso, determinados Anéis Retentores são revestidos com PTFE (Polytetrafluoroethylene, Politetrafluoretileno) para minimizar a torção e o corte do selo durante sua instalação.

    As dimensões dos Anéis Retentores são mantidas de maneira consistente segundo tolerâncias rígidas para garantir que se encaixem corretamente em ranhuras do selo com a compressão de vedação necessária.

    Com mais de 2.500 Anéis Retentores em tamanhos e materiais diferentes, os Anéis Retentores Cat são a melhor solução para as necessidades Cat e de outros equipamentos móveis.

    Os sistemas Vedação Cat protegem as peças mais caras de vazamentos e contaminações. Proteja o investimento com Selos Cat Originais.

    Aplicações:
    Os Anéis Retentores são usados em muitas juntas estáticas e dinâmicas em todas as máquinas e motores Cat.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Descrição do Material: O NBR é um material versátil com boa resistência à abrasão e ao corte. Além disso, ele tem um bom desempenho em aplicações de Ar, Óleo do Motor, Combustível Diesel, Líquido Arrefecedor/Ureia, Fluido Hidráulico e Fluido para Transmissão Automática. No entanto, ele não deve ser usado com Biodiesel.
    • Diâmetro da Seção Transversal (mm): 2
    • Diâmetro da Seção Transversal (pol): 0,08
    • Diâmetro Interno (mm): 11,5
    • Diâmetro Interno (pol): 0,45
    • Diâmetro Interno do Selo (mm): 11,52
    • Material: NBR - Nitrilo, NBR (75)
    • Observações: As Descrições de Dimensão e Material são fornecidas apenas para referência. A cor pode ser diferente na imagem.
    • Revestimento: Nenhum
    asphalt paver
    AP-600D, AP-655D, BG555E, BG500E, BG600D, AP-500E, BG655D, BG-2455D, AP-1055D, AP-555E

    paving compactor
    CP74B, CP-68B CS54B, CB-534D, CS-74B CP-433E, CP-433C, CP-663E, CS-583E, CS-56B CS-563C CP-76 CS-533E, CS-44B CS-663E, CS-583C, CP-74 CS-68B CS-563D CB-64 CS12 CS-683E, CP-74B CS-76 CS-563E, CS56B, CS-54B CP-533C, CS-423E, CS-583D, CCS9, CP-533E, CP76B, CP54B, CP-54B CS-573C, CP-563C, CS-66B CS68B, CB-534C, CS-76B CS-78B CS-79B CS-531D, CCS7, CS78B, CS74B, CS-64 CS-44 CS-573D, CS-74 CP-64 CP56B, CS64B, CS-433C, CS-56 CB-564D, CS-533C, CP-56 CP-563E, CS11 CS-64B CP-44B CP-44 CS-533D, CP-533D, CS44B, CS-573E, CP-56B CB-54 CB-634D, CP68B, CP-563D, CP-54 CS-433E, CB-634C, CP44B, CP-573E, CS-54 CS10 CS79B

    engine - machine
    C4.4