152-1706: ENGRENAGEM SOL
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    152-1706: ENGRENAGEM SOL

    Número de Peça : 152-1706
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Engrenagem Sol

    Descrição:
    Engrenagem para uso em conjuntos de engrenagem planetária de comandos finais.


    Atributos:
    As velocidades de comando final Cat® foram criadas para maximizar o desempenho do sistema e a vida útil do sistema balanceado. Elas têm a metalurgia, o tratamento térmico, o perfil do dente e o acabamento de superfície que maximizam a vida útil de engrenagens conjugadas e garantem que os comandos finais mantenham desempenho ideal.


    Aplicação Recomendada:
    Todas as Aplicações

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Diâmetro (pol): 7,2
    wheel-type loader
    990K, 990H, 990 II

    wheel dozer
    844K