152-4126: GP DE ROLETE SF
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    152-4126: GP DE ROLETE SF

    Número de Peça : 152-4126
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Rolete da Esteira Reforçado

    Descrição:

    • Os roletes da esteira suportam e orientam a máquina na esteira.


    Atributos:

    • A Esteira Reforçada é a escolha para as aplicações mais exigentes. Mesmo sob as condições de operação mais rigorosas, os giros das buchas em banho de óleo são garantidos, a retenção dos pinos e das buchas é a melhor do setor, e o aumento do peso dos elos resiste a rachaduras. Os componentes são construídos com aço de alto grau e endurecidos para oferecer resistência e vida útil de resistência ao desgaste excepcionais e para trabalhar como um sistema para proporcionar o máximo de disponibilidade e produtividade.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Diâmetro da Banda de Rodagem (mm): 180
    • Diâmetro da Banda de Rodagem (pol): 7,09
    • Diâmetro do Flange (mm): 217
    • Diâmetro do Flange (pol): 8,54
    • Tipo de Flange: Flange único
    • Tombamento da Esteira (mm): 215,9
    • Tombamento da Esteira (pol): 8,5
    oem solutions
    OEMS

    excavator
    330B L