152-4128: GP DE ROLETE SF
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    152-4128: GP DE ROLETE SF

    Número de Peça : 152-4128
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Rolete da Esteira

    Descrição:

    • Os roletes da esteira suportam e orientam a máquina na esteira.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Diâmetro da Banda de Rodagem (mm): 200
    • Diâmetro da Banda de Rodagem (pol): 7,87
    • Diâmetro do Flange (mm): 240
    • Diâmetro do Flange (pol): 9,45
    • Tipo de Flange: Flange único
    • Tombamento da Esteira (mm): 215,9
    • Tombamento da Esteira (pol): 8,5
    excavator
    345B L 345B