152-4130: GP DE ROLETE
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    152-4130: GP DE ROLETE

    Número de Peça : 152-4130
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Rolete da Esteira

    Descrição:

    • Os roletes da esteira suportam e orientam a máquina na esteira.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Diâmetro da Banda de Rodagem (mm): 260
    • Diâmetro da Banda de Rodagem (pol): 10,24
    • Diâmetro do Flange (mm): 304
    • Diâmetro do Flange (pol): 11,97
    • Tipo de Flange: Flange único
    • Tombamento da Esteira (mm): 260,4
    • Tombamento da Esteira (pol): 10,25
    excavator
    375-A L 375-A 5080