152-4147: CONJ ROLETE
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    152-4147: CONJ ROLETE

    Número de Peça : 152-4147
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Rolete da Esteira

    Descrição:

    • Os roletes da esteira suportam e orientam a máquina na esteira.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Diâmetro da Banda de Rodagem (mm): 210
    • Diâmetro da Banda de Rodagem (pol): 8,27
    • Diâmetro do Flange (mm): 250
    • Diâmetro do Flange (pol): 9,84
    • Tipo de Flange: Flange Duplo
    Atualmente, não temos quaisquer informações sobre o modelo do equipamento para essa peça.