152-4534: BOMBA-TRANSF
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    152-4534: BOMBA-TRANSF

    Número de Peça : 152-4534
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Bomba de Transferência do Combustível

    Descrição:

    • Bombas de transferência de combustível transferem combustível do tanque para o motor

    Atributos:

    • As peças Cat® são fabricadas segundo especificações precisas, para proporcionar durabilidade, confiabilidade, produtividade, menos impacto ambiental e reutilização

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Altura (mm): 241,3
    • Altura (pol): 9,5
    • Comprimento (mm): 401,32
    • Comprimento (pol): 15,8
    • Largura (mm): 241,3
    Atualmente, não temos quaisquer informações sobre o modelo do equipamento para essa peça.