152-6609: Selo-Granel
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    152-6609: Selo-Granel

    Número de Peça : 152-6609
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Selo a Granel

    Descrição:
    Os selos a granel costumam ser usados para vedar compartimentos e também podem ser usados no abafamento do som, no isolamento da vibração, no amortecimento ou no isolamento térmico.

    Podem exigir a instalação com adesivo, ser presos no lugar, pressionados contra um sulco ou instalados com uma ferramenta zíper. Muitos são vendidos por unidade de comprimento.

    Atributos:
    Os Selos a Granel Cat® são feitos de materiais compatíveis com as exigências específicas de temperatura, resistência química e exposição a UV. As dimensões do selo, a geometria e o método de fixação foram projetados com as estruturas próximas para proporcionar um desempenho de vedação duradouro.

    Proteja seu investimento com Selos Cat Originais.

    Aplicações:
    Selos a granel costumam ser usados para vedar compartimentos, como janelas, tampas e compartimentos de cabine.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Adesivo: Sim
    • Descrição do Material: O Plástico de Esponja de Vinil (célula fechada) é usado para isolamento térmico e também pode garantir o acolchoamento. O material apresenta excelente resistência a óleos, graxas e muitos produtos químicos. A exposição à luz solar deve ser minimizada.
    • Espessura da Seção Transversal (mm): 63,5
    • Largura da Seção Transversal (mm): 635
    • Material: Plástico - Esponja de Vinil
    • Observações: As Descrições de Dimensão e Material são fornecidas apenas para referência.
    ttt
    D8R D8T, D6K XL

    bhl
    436C, 426C, 438C, 416C, 428C

    wtt
    854K, 844K

    wtl
    980H, 992K, 990K, 994K, 993K, 994H