152-7242: Linha de Serviços Gerais, VRLA - Gel, Bateria de Ciclo Profundo
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    152-7242: Linha de Serviços Gerais, VRLA - Gel, Bateria de Ciclo Profundo

    Número de Peça : 152-7242
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Bateria da Linha de Serviço Geral de Amperagem de Acionamento a Frio 1150 de 12 Volts

    Descrição:
    As Baterias Cat® alimentam o equipamento com a energia necessária para funcionar.

    Atributos:
    1) Recurso de amperagem de partida a frio líder do setor
    2) Resistência à vibração máxima
    3) Projetos sem manutenção ou baixa manutenção estão disponíveis em configurações úmida e seca

    Aplicação:
    Ideal para aplicações de máquina e motor Cat

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Amperagem de Partida a Frio (CCA, Cold Cranking Amps): 1.150
    • Aplicação: Ciclo Profundo
    • Capac. em AMP por Hora a 20 h: 225
    • Capacidade de Reserva (Min): 475
    • Comprimento (mm): 528
    • Largura (mm): 282
    • Peso - Úmido (kg): 73
    • Tamanho do Grupo: 8D
    • Tensão (volts): 12
    • Terminal: Terminais SAE
    • Tipo de Bateria: VRLA - Gel
    • Tipo de Equipamento: LAZER - RECURSO DE CICLO PROFUNDO, ELETRÓLITO EM GEL - MARÍTIMO
    • Tipo de Grade: Gel
    • Tipo de Manutenção: Sem Manutenção
    Atualmente, não temos quaisquer informações sobre o modelo do equipamento para essa peça.