152-8071: Anel-Encosto
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    152-8071: Anel-Encosto

    Número de Peça : 152-8071
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Anel de Encosto da Esteira Selada e Lubrificada

    Descrição:

    • Os anéis de encosto são usados para ajudar a proteger o sistema de vedação.

    Atributos:

    • A Esteira Selada e Lubrificada (SALT, Sealed and Lubricated Track) Cat® veda o lubrificante no sistema de material rodante e mantém fora os abrasivos. Elimina o desgaste do pino interno e da bucha para reduzir os custos de manutenção e o tempo de inatividade ao mesmo tempo em que aumenta a vida útil de serviço e a facilidade de manutenção. A SALT oferece uma configuração universal de material rodante para uma ampla variedade de condições de solo quando acoplada a um projeto de esteira que corresponde à sua máquina e ambiente de operação.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Tipo de Sapata: Serviço Extremo, Garra Simples e Trapezoidal
    oem solutions
    OEMS

    track-type tractor
    D6T, D6R, 56H D6R II D6T XW D6H, D6T XL PAT 6 D6T LGP D6R III D6H XR 6S D6H XL 6A D6R XL D6M D6T XL D6G2 XL D6T LGPPAT 6SU D6T XW PAT D6G2 LGP D6R STD D6R LGP D6H II

    pipelayer
    PL72

    track-type loader
    963C, 963K, 963D, 963B

    forest products
    322C, 1190T, 1190, 522, 541, TK721, TK722, 2391, TK741, 1390, 521, 2390

    track-type skidder
    527

    excavator
    324D FM 325D FM 325C FM

    track type tractors
    D6TXEXLVP D6VP D6, D6TXEXW, D6TXELGP, D6TXEXWVP