152-8075: PINO
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    152-8075: PINO

    Número de Peça : 152-8075
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Pino da Esteira Selada e Lubrificada

    Descrição:

    • Os pinos da esteira, juntamente com as buchas, retêm os elos da esteira juntos. O pino atua como uma articulação em uma bucha adjacente.


    Atributos:

    • A Esteira Selada e Lubrificada (SALT, Sealed and Lubricated Track) Cat® veda o lubrificante no sistema de material rodante e mantém fora os abrasivos. Elimina o desgaste do pino interno e da bucha para reduzir os custos de manutenção e o tempo de inatividade ao mesmo tempo em que aumenta a vida útil de serviço e a facilidade de manutenção. A SALT oferece uma configuração universal de material rodante para uma ampla variedade de condições de solo quando acoplada a um projeto de esteira que corresponde à sua máquina e ambiente de operação.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    track-type tractor
    D5C III D5M D5G, D4H, D4H XL D5N D4H III

    pipelayer
    561N

    track-type loader
    939C