153-1157: Anel retentor em O FKM (75)
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    153-1157: Anel retentor em O FKM (75)

    Número de Peça : 153-1157
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Anel retentor

    Descrição:
    Os Anéis Retentores são usados em vedação estática e em algumas aplicações dinâmicas.

    Atributos:
    Os Anéis Retentores Cat® são feitos de materiais compatíveis com fluidos, temperaturas e pressões encontrados em motores e máquinas Cat. Os materiais resistem ao desgaste e à extrusão, além de oferecer resistência superior à compressão do selo ajustada. Além disso, determinados Anéis Retentores são revestidos com PTFE (Polytetrafluoroethylene, Politetrafluoretileno) para minimizar a torção e o corte do selo durante sua instalação.

    As dimensões dos Anéis Retentores são mantidas de maneira consistente segundo tolerâncias rígidas para garantir que se encaixem corretamente em ranhuras do selo com a compressão de vedação necessária.

    Com mais de 2.500 Anéis Retentores em tamanhos e materiais diferentes, os Anéis Retentores Cat são a melhor solução para as necessidades Cat e de outros equipamentos móveis.

    Os sistemas Vedação Cat protegem as peças mais caras de vazamentos e contaminações. Proteja o investimento com Selos Cat Originais.

    Aplicações:
    Os Anéis Retentores são usados em muitas juntas estáticas e dinâmicas em todas as máquinas e motores Cat.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Aplicações: Aplicações de alta temperatura que precisam de resistência a combustíveis, ar, lubrificantes e fluidos hidráulicos
    • Compatível com: Lubrificantes diésteres, Hidrocarbonetos halogenados (acima de 100 °C), Conjunto altamente resistente à compressão, Fluidos de petróleo; Fluidos de ésteres de fosfato, Fluidos de silicone e alguns ácidos
    • Descrição do Material: O FKM oferece um desempenho superior na maioria das aplicações, incluindo aplicações de Ar, Óleo do Motor, Combustível Diesel, Fluido Hidráulico, Fluido para Transmissão Automática e Biodiesel. A maioria das formulações de FKM não deve ser usada com Líquido Arrefecedor/Ureia. O FKM é eficiente em temperaturas altas, além de ter boa resistência à abrasão e ao corte.
    • Diâmetro da Seção Transversal (pol): 0,14
    • Diâmetro Interno (pol): 3,11
    • Material: FKM - Fluoroelastômero, FKM (75)
    • Não compatível com: Aminas, Fluidos de Freio, Líquido Arrefecedor do Motor, Fluidos Resistentes ao Fogo, Cetonas, Vapor e Água
    • Observações: As Descrições de Dimensão e Material são fornecidas apenas para referência. A cor pode ser diferente na imagem.
    • Revestimento: Nenhum
    • Tamanho do Traço (pol): 235
    • Temperatura (ºF): -40 - 350
    vibratory single drum smooth
    CS-583C, CS-683E, CS-573D, CS-583E, CS-573C, CS-663E, CS78B, CS74B, CS76B

    off highway trucks
    776D, 797F, 776C, 777F, 777D, 770G, 777G, 777C, 770GLRC, 777GLRC, 777FOEM, 770GOEM, 777GOEM

    track type tractors
    D7E, D9R, D10R, D7ELGP, D9RLRC, D6T3XEXW, D6T3XELGP, D6TXEXW, D6TXEXLVP

    wheel-type skidder
    535C, 525B, 535B, 545, 525C

    off-highway truck
    770G, 777G, 797F, 777D, 770G OEM 777F

    skidders
    545C

    track-type loader
    973, 973D

    articulated dump truck
    740B, 735B

    vibratory double drum asphalt
    CB15 CB16 CB13 CB68BLRC, CB64B, CB66B, CB64BLRC, CB15LRC CB16LRC

    articulated trucks
    735B

    paving compactor
    CS-683E, CP-74 CP-663E, CS-74B CB-64B CS74B, CB13 CB15 CS-583D, CS-583E, CS-78B CP-74B CB-68B CP76B, CS79B, CS78B, CS-663E, CP74B, CS-74 CS-76 CS-79B CB-66B CS-76B CB16 CP-76 CS-583C

    integrated toolcarrier
    IT38G

    track-type tractor
    D9R, D7E, D7E LGP D10R