153-4906: Anel retentor em O FKM (90)
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    153-4906: Anel retentor em O FKM (90)

    Número de Peça : 153-4906
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Anel retentor

    Descrição:
    Os Anéis Retentores são usados em vedação estática e em algumas aplicações dinâmicas.

    Atributos:
    Os Anéis Retentores Cat® são feitos de materiais compatíveis com fluidos, temperaturas e pressões encontrados em motores e máquinas Cat. Os materiais resistem ao desgaste e à extrusão, além de oferecer resistência superior à compressão do selo ajustada. Além disso, determinados Anéis Retentores são revestidos com PTFE (Polytetrafluoroethylene, Politetrafluoretileno) para minimizar a torção e o corte do selo durante sua instalação.

    As dimensões dos Anéis Retentores são mantidas de maneira consistente segundo tolerâncias rígidas para garantir que se encaixem corretamente em ranhuras do selo com a compressão de vedação necessária.

    Com mais de 2.500 Anéis Retentores em tamanhos e materiais diferentes, os Anéis Retentores Cat são a melhor solução para as necessidades Cat e de outros equipamentos móveis.

    Os sistemas Vedação Cat protegem as peças mais caras de vazamentos e contaminações. Proteja o investimento com Selos Cat Originais.

    Aplicações:
    Os Anéis Retentores são usados em muitas juntas estáticas e dinâmicas em todas as máquinas e motores Cat.

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Aplicações: Aplicativos de alta pressão e alta temperatura que precisam de resistência ao ar, combustíveis, lubrificantes e fluidos hidráulicos; selos ORFS e STORS
    • Compatível com: Lubrificantes diésteres, Hidrocarbonetos halogenados (acima de 100 °C), Conjunto altamente resistente à compressão, Fluidos de petróleo; Fluidos de ésteres de fosfato, Fluidos de silicone e alguns ácidos
    • Descrição do Material: O FKM oferece um desempenho superior na maioria das aplicações, incluindo aplicações de Ar, Óleo do Motor, Combustível Diesel, Fluido Hidráulico, Fluido para Transmissão Automática e Biodiesel. A maioria das formulações de FKM não deve ser usada com Líquido Arrefecedor/Ureia. O FKM é eficiente em temperaturas altas, além de ter boa resistência à abrasão e ao corte.
    • Diâmetro da Seção Transversal (pol): 0,08
    • Diâmetro Interno (pol): 0,47
    • Material: FKM (90), FKM - Fluoroelastômero
    • Não compatível com: Aminas, Fluidos de Freio, Líquido Arrefecedor do Motor, Fluidos Resistentes ao Fogo, Cetonas, Vapor e Água
    • Observações: As Descrições de Dimensão e Material são fornecidas apenas para referência. A cor pode ser diferente na imagem.
    • Revestimento: PTFE - Politetrafluoretileno
    • Tamanho do Traço (pol): 906
    • Temperatura (ºF): -40 - 350
    earthmoving compactor
    825G II 825C, 826G II 815F II 826C, 816F II 826G

    challenger
    MTC735, MT765, MTC745, MTC765, MT735, MT745, MT755, MTC755

    wheel-type loader
    962G II 994F, 950G II 972H, 938G II 994, 966H, 980G II 992G, 980G, 988G, 980H, 994D, 992K

    petroleum products
    3512C CX31-C9I 3512B C9 3508C TH31-C9I 3516C CX48-P2300 3508B TH31-C9P CX31-P600 TH48-E80 TH48-E70 TH31-E61

    engine - generator set
    3508B 3512C 3516 G3512 3516B PM3512 3516C 3512B G3516 G3516C 3512 C9 3508 G3520B PMG3516 PM3516 G3520C 3456 3126B G3512E G3516E G3520E G3516B PM3508 G3508 C15 PP3516 3508C

    engine - truck
    3116 C9 3126 C-9 3126E 3126B

    wheel-type skidder
    525C, 545, 545C, 535C, 535B, 525B

    off-highway truck
    785C, 777D, 794 AC 797F, 795F AC 777C, 785D, 793D, 777B, 793B, 789B, 797B, 797, 776C, 776D, 793C, 784B, 784C, 795F XQ 789C, 785, 785B, 777

    engine - machine
    C-9

    engine - industrial
    C-9 C9 SPP101 SPS343 G3508 3516B G3512 SPF343C 3508 3508B G3520B 3126B 3512B G3508B 3516 G3516 3516C 3512 3126 SPF343 G3516B 3512C SPT343 3508C G3512B

    track-type loader
    973C, 963C, 953C, 963D, 973

    articulated dump truck
    735, 740

    forest products
    TK741, TK752, TK711, TK751, 522B, 521B, TK722, TK721, 345C, TK732

    motor grader
    140M, 12H, 160M

    wheeled excavator
    M330D M325C MH W345C MH

    wheel dozer
    824G, 854G, 824G II 814F II 824C, 854K, 834G

    excavator
    319D L 311D LRR 349D2, 336D L 330D FM 345C L 330D, 323D SA 323D S 323D L 312D, 336D2 L 345D L 320D GC 336D, 352F, 349E L 330D L 336D2, 330C FM 315D L 325C, 349D2 L 330D MH 336E L 323D LN 349F L 330C L 349D L 340D L 352F OEM 345C, 314D LCR 320D, 330C MH 349E L VG 322C, 320D L 330D LN 330C, 325C L 336D2 GC 320D FM 340D2 L 312D L 352F XE VG 349E, 323D, 352FMHPU 5130, 349F LXE 352F-VG 568 FM LL 568 FM 336D LN 5230B, 349D

    integrated toolcarrier
    IT38G II IT62G II

    pipelayer
    561N

    wheel tractor-scraper
    627F, 623F, 637G, 637D, 637E, 623G, 623E, 637K, 627K LRC 627K, 627H, 627G

    track-type tractor
    D6R II D6T, D6R III D6N D3G, D6R, D5N D4G, D11N, D11R, D5G