• \
  • Home
  • 153-5656: Bateria BCI 24 de 12 V
153-5656: Bateria BCI 24 de 12 V
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    153-5656: Bateria BCI 24 de 12 V

    Número de Peça : 153-5656
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Bateria Acessível Sem Manutenção de Saída Alta Premium BCI 24 de 12 Volts

    Descrição:
    Projetada para suportar os ambientes mais severos, a bateria de Saída Alta Premium sem manutenção de 12 Volts apresenta um design resistente à vibração completo com terminais forjados que evitam a corrosão. Um teste de vibração de 100 horas garante que as nossas baterias durarão cinco vezes mais que outras marcas. O revestimento reforçado fornece proteção incomparável, enquanto respiros de segurança para-chamas evitam que faíscas acidentais entrem na bateria.
    Essa bateria é equipada com tampas removíveis que permitem acesso fácil para verificação e preservação dos níveis de eletrólitos e medição das leituras de densidade relativa. O acesso para manter os níveis de fluido de eletrólitos é importante para maximizar a vida útil da bateria.
    Essa bateria oferece 650 amperes de partida a frio, 110 minutos de capacidade reserva e capacidade de 52 amperes hora, tornando-a especialmente ideal para aplicações de partida em climas frios.
    As baterias Cat estão em um padrão superior em relação à concorrência com mais de 100 testes de desempenho diferentes para garantir a entrega de energia incomparável. Nossas baterias de Saída Alta Premium duram três vezes mais que as baterias convencionais e podem ser rapidamente recarregadas, reduzindo o tempo de inatividade e permitindo reinícios rápidos.
    Atributos:
    • Bateria acessível sem manutenção de Saída Alta Premium de 12 V
    • 650 amperes de partida a frio
    • 110 minutos de capacidade reserva
    • Capacidade de 52 amperes hora
    • Tamanho de grupo BCI 24

    Aplicações:
    • Aplicações de serviço pesado
    • Energia elétrica
    • Máquina
    • Caminhão e ônibus de estrada

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Amperagem de Partida a Frio (CCA, Cold Cranking Amps): 650
    • Aplicação: Partida
    • Capac. em AMP por Hora a 20 h: 52
    • Capacidade de Reserva (Min): 110
    • Comprimento (pol): 10,98
    • Tamanho do Grupo: 24
    • Tensão (volts): 12
    • Terminal: Prisioneiro rosqueado
    • Tipo de Bateria: Úmido
    • Tipo de Equipamento: AGRÍCOLA, CAMINHÃO, INDUSTRIAL
    • Tipo de Grade: Projeto de Grade de Liga de Cálcio e Prata
    • Tipo de Manutenção: Sem Manutenção
    3300
    3306B

    marine products
    3208 3304B 3306B 3304 3306

    paving compactor
    CB1.7, CB-24 CB1.8, CB-214E, CB-225E, CB-224E, CC-24 CB-14 CB-32 CB-22 CB-335E, CB-334E

    engine - generator set
    C6.6 3306B

    mini hydraulic excavator
    304E2 CR 303.5E 305.5E 303.5D 305E2 CR 305.5E2 303C CR 303E CR 304.5, 305E 306, 305.5E2 CR 305E2 305 303.5E2 CR 303.5, 304D CR 304E2 305.5D 304E 304.5E2 305C CR 304C CR 303.5E2 303 305.5, 304 303.5C 305D CR 303ECR

    engine - machine
    3304

    wheel-type loader
    903C2 903C, 901C, 904H, 902C2, 901C2, 902C

    engine - industrial
    3126 3114 3116 3304B 3306B 3208 G3306 3304 3126B 3306

    track excavators
    303.5

    multi terrain loaders
    267

    skid steer loader
    242B 246, 248B, 248, 247B, 257B, 216B3, 236B, 216B, 277B, 277, 226B3, 226B, 287B, 287, 232B, 262B, 226, 236, 232, 216, 242, 247B3, 252B, 252, 268B, 228, 247, 267B, 262, 257, 246B