• Home
  • 153-5660: Premium de Alto Rendimento, Úmida, Bateria de Partida
153-5660: Premium de Alto Rendimento, Úmida, Bateria de Partida
+ / - Passe o cursor sobre a imagem para fazer Zoom
Outras Visualizações

    153-5660: Premium de Alto Rendimento, Úmida, Bateria de Partida

    Número de Peça : 153-5660
    Marca: Cat
    Buscando Preço.....

    Bateria de Saída Alta Premium de Amperagem de Acionamento a Frio 650 de 12 Volts

    Descrição:
    As Baterias Cat® alimentam o equipamento com a energia necessária para funcionar.

    Atributos:
    1) Recurso de amperagem de partida a frio líder do setor
    2) Resistência à vibração máxima
    3) Projetos sem manutenção ou baixa manutenção estão disponíveis em configurações úmida e seca

    Aplicação:
    Ideal para aplicações de máquina e motor Cat

    UNIDADES:
    • EUA
    • Métrica
    • Amperagem de Partida a Frio (CCA, Cold Cranking Amps): 0, 650
    • Aplicação: 0, Partida
    • Capac. em AMP por Hora a 20 h: 52, 0
    • Comprimento (pol): 10.98, 0
    • Largura (pol): 7
    • Minutos de Capacidade de Reserva (RC, Reserve Capacity): 0, 110
    • Tamanho do Grupo: 74
    • Terminal: Lateral, 0
    • Tipo de Bateria: Úmido, 0
    • Tipo de Grade: 0, Projeto de Grade de Liga de Cálcio e Prata
    • Tipo de Manutenção: Sem Manutenção, 0
    • Volts: 12, 0